Publique sus productos
Built-in sink 340/150/400 with drainboard
Built-in sink 340/150/400 with drainboard
    hansgrohe

    Built-in sink 340/150/400 with drainboard

    Traducido por Google,
    S41 S4111-F540 Fregadero de encastre 340/150 con escurridor
    Especificaciones
    • Surfaces: - 43342800 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, manual waste set with siphon • cut-out dimensions: 1055 x 485 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • with drainage • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), without tap hole • orientation: reversible • cabinet size: 60 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the side of the bowl under drainboard • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 70 mm • sink depth: 210 mm • depth half sink: 160 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia43342800
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosS41
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)215
    • Ancho (mm)1075
    • Profundidad (mm)505
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures