Publique sus productos
Built-in sink 410/290 1-hole incl. manual drain kit
Built-in sink 410/290 1-hole incl. manual drain kit
    hansgrohe

    Built-in sink 410/290 1-hole incl. manual drain kit

    Traducido por Google,
    S43 S431-F730 Fregadero empotrado 410/290 1 agujero incl. equipo de drenaje manual
    Especificaciones
    • Surfaces: - 43354807 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, manual waste set with siphon • cut-out dimensions: 763 x 413 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • predrilled tap hole • cabinet size: 80 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the front centered in the bowl • packaging: singlepackaging • corner radius: 15 mm • sink depth: 205 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia43354CHN
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosS43
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)205
    • Ancho (mm)780
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia