Publique sus productos
50001XXX hansgrohe Vaciador libre para lavabo
50001XXX hansgrohe Vaciador libre para lavabo
    hansgrohe

    50001XXX hansgrohe Vaciador libre para lavabo

    hansgrohe Vaciador libre para lavabo
    Especificaciones
    • Surfaces: - 50001000 cromo - 50001020 cromo pulido - 50001130 bronce pulido - 50001140 bronce cepillado - 50001250 color oro cepillado - 50001260 cromo cepillado - 50001300 color oro rojo pulido - 50001310 color oro rojo cepillado - 50001330 cromo negro pulido - 50001340 cromo negro cepillado - 50001420 platino - 50001430 rojo - 50001450 blanco - 50001460 blanco - 50001480 amarillo - 50001610 negro - 50001650 naranja - 50001670 negro mate - 50001700 blanco mate - 50001800 color acero - 50001810 satinox - 50001820 níquel cepillado - 50001830 níquel pulido - 50001840 latón dorado - 50001880 satinado - 50001930 latón pulido - 50001950 latón cepillado - 50001990 color oro pulido Specification: • Recomendado para lavabos sin rebosadero
    Especificaciones técnicas
    • Referencia50001XXX
    • Familia de productoWaste systems washbasin
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)195
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures