Publique sus productos
Waste set push-open for basin and bidet mixers
Waste set push-open for basin and bidet mixers
Waste set push-open for basin and bidet mixers
Waste set push-open for basin and bidet mixers
    hansgrohe

    Waste set push-open for basin and bidet mixers

    Traducido por Google,
    hansgrohe Vaciador push-open para mezcladores de lavabo y bidé
    Especificaciones
    • Surfaces: - 50100000 Chrome - 50100020 Polished Chrome - 50100130 Polished Bronze - 50100140 Brushed Bronze - 50100250 Brushed Gold Optic - 50100260 Brushed Chrome - 50100300 Polished Red Gold - 50100310 Brushed Red Gold - 50100330 Polished Black Chrome - 50100340 Brushed Black Chrome - 50100420 Platinum - 50100670 Matt Black - 50100700 Matt White - 50100800 Stainless Steel Optic - 50100810 Satinox - 50100820 Brushed Nickel - 50100830 Polished Nickel - 50100840 Fine Brass - 50100880 Satin Chrome - 50100930 Polished Brass - 50100950 Brushed Brass - 50100990 Polished Gold Optic Specification: • operation with pressure plug • for basins with overflow hole • drain plug material brass • connection dimension G 1¼ • with overflow
    Especificaciones técnicas
    • Referencia50100000
    • Familia de productoWaste systems washbasin
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)77
    • Ancho (mm)63
    • Profundidad (mm)63
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures