Publique sus productos
Waste set push-open for basin and bidet mixers
Waste set push-open for basin and bidet mixers
    hansgrohe

    Waste set push-open for basin and bidet mixers

    Traducido por Google,
    hansgrohe Vaciador push-open para mezcladores de lavabo y bidé
    Especificaciones
    • Surfaces: - 50105000 Chrome Specification: • operation with pressure plug • for basins with overflow hole • drain plug material stainless steel • connection dimension G 1¼ • with overflow
    Especificaciones técnicas
    • Referencia50105000
    • Familia de productoWaste systems washbasin
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)111
    • Ancho (mm)64
    • Profundidad (mm)64
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)115
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures