Publique sus productos
Cup-shaped trap standard model
Cup-shaped trap standard model
    hansgrohe

    Cup-shaped trap standard model

    4.6 de 5 estrellas4.6(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    hansgrohe Sifón en forma de copa modelo estándar
    Especificaciones
    • Surfaces: - 52053000 Chrome - 52053170 n.a. - 52053450 White - 52053920 n.a. Specification: • adjustment distance 35 - 95 mm • distance to wall 225 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼ • connection dimension outlet: DN32 • main material: brass
    Especificaciones técnicas
    • Referencia52053000
    • Familia de productoSiphons/Angle valves
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)195
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)243
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)451
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011344
    • Nombre ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nombre UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniClass Liquid Traps
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING