Publique sus productos
Design trap Flowstar
Design trap Flowstar
    hansgrohe

    Design trap Flowstar

    2.2 de 5 estrellas2.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    sifón de diseño hansgrohe Flowstar
    Especificaciones
    • Surfaces: - 52100000 Chrome - 52100020 Polished Chrome - 52100130 Polished Bronze - 52100140 Brushed Bronze - 52100250 Brushed Gold Optic - 52100260 Brushed Chrome - 52100300 Polished Red Gold - 52100310 Brushed Red Gold - 52100330 Polished Black Chrome - 52100340 Brushed Black Chrome - 52100420 Platinum - 52100800 Stainless Steel Optic - 52100810 Satinox - 52100820 Brushed Nickel - 52100830 Polished Nickel - 52100840 Fine Brass - 52100880 Satin Chrome - 52100930 Polished Brass - 52100950 Brushed Brass - 52100990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 65 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 70 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Especificaciones técnicas
    • Referencia52100000
    • Familia de productoSiphons/Angle valves
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)280
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)328
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)645
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011344
    • Nombre ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nombre UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniClass Liquid Traps
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING