Publique sus productos
Pipe trap standard model
Pipe trap standard model
    hansgrohe

    Pipe trap standard model

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    hansgrohe Pipe sifón modelo estándar
    Especificaciones
    • Surfaces: - 53002000 Chrome Specification: • adjustment distance 35 - 85 mm • distance to wall 250 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Especificaciones técnicas
    • Referencia53002000
    • Familia de productoSiphons/Angle valves
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)298
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011344
    • Nombre ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nombre UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniClass Liquid Traps
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING