Publique sus productos
Pipe trap easy to install
Pipe trap easy to install
    hansgrohe

    Pipe trap easy to install

    4.0 de 5 estrellas4.0(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    hansgrohe Pipe trap fácil de instalar
    Especificaciones
    • Surfaces: - 53010000 Chrome - 53010330 Blue - 53010430 Red - 53010450 White - 53010460 Grey - 53010480 Yellow - 53010570 Green - 53010610 Black - 53010650 Aranja - 53010660 Porphyr - 53010800 Stainless Steel - 53010810 Satinox - 53010840 Fine Brass - 53010880 Satin Chrome - 53010920 n.a. - 53010990 n.a. Specification: • adjustment distance 30 - 120 mm • distance to wall 300 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Especificaciones técnicas
    • Referencia53010000
    • Familia de productoSiphons/Angle valves
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)352
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011344
    • Nombre ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nombre UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniClass Liquid Traps
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING