Publique sus productos
54167XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245 for handrinse basin, door hinge left
54167XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245 for handrinse basin, door hinge left
54167XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245 for handrinse basin, door hinge left
    hansgrohe

    54167XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245 for handrinse basin, door hinge left

    Traducido por Google,
    Xevolos E Mueble bajo lavabo Sand Matt Beige 340/245 para lavabo, bisagra puerta izquierda
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 54167790 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Metallic Sand Beige

      - 54167730 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Dark Oak

      - 54167390 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Patterned Bronze

      - 54167660 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Textile Dark Grey

      Specification:

      • consists of: vanity unit, space saving siphon
      • material body: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material body: lacquer
      • material front: polyester
      • surface material front: textile
      • material front frame: aluminium
      • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
      • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
      • AntiFingerprint: solution against fingerprints
      • MoistureProof: durable and consistent material
      • handleless
      • open via PushOpen function
      • opening type: door
      • 1 door
      • door hinge: left
      • 1 space saving siphon included with water seal 50 mm
      • wall-mounted
      • mounting condition: pre-mounted
      • with mounting material
      • handrinse basin must be ordered separately
      • Aluminium frame in body color
    Especificaciones técnicas
    • Referencia54167XXX
    • Familia de productoVanity unit
    • Grupo de productosXevolos E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)575
    • Ancho (mm)340
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)10.43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings