Publique sus productos
54973XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 1200/30 IR sensor
54973XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 1200/30 IR sensor
54973XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 1200/30 IR sensor
    hansgrohe

    54973XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 1200/30 IR sensor

    Traducido por Google,
    Espejo Xarita Lite Q con luces LED horizontales Sensor IR 1200/30
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 54973700 Matt White

      - 54973670 Matt Black

      Specification:

      • material: mirror glass
      • material frame: aluminium
      • surface material: powder coating
      • MoistureProof: durable material
      • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror
      • luminous flux: 1980 lm
      • Power illuminant: 15 W
      • light source: LED, exchangeable
      • direct horizontal LED light
      • colour temperature: 4000 K
      • LED lifetime: > 36.000 hours
      • direct LED light: energy efficiency class C
      • minimum distance between infrared sensor and reflective surfaces: 120 mm
      • stepless dimmable
      • AntiFog: with mirror heating
      • Auto-off function: automatic shutdown for all functions
      • with memory function: dimming
      • input voltage: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • IP degree of protection: IP44
      • with mounting material
      • concealed fastening
      • wall-mounted
      • dimensions: 1200/700/30

    Especificaciones técnicas
    • Referencia54973XXX
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de productosXarita Lite Q
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)33
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)11.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings