Publique sus productos
Xarita E Mirror with LED lights 1200/50 capacitive touch sensor
Xarita E Mirror with LED lights 1200/50 capacitive touch sensor
    hansgrohe

    Xarita E Mirror with LED lights 1200/50 capacitive touch sensor

    Traducido por Google,
    Xarita E Espejo con luces LED 1200/50 sensor táctil capacitivo
    Especificaciones
    • Surfaces: - 54985700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • SmartTouch: light control via capacitive sensor, sensor switch in the mirror surface • light source: LED, exchangeable • direct LED light with 5 different color temperatures gradations • colour temperature: 2700 - 6500 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • Memory function: Dimming, color temperature and RGB LED settings • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    Especificaciones técnicas
    • Referencia54985XXX
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de productosXarita E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)706
    • Ancho (mm)1206
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)12.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings