Publique sus productos
Xarita E Mirror with LED lights 800/50 IR Sensor
Xarita E Mirror with LED lights 800/50 IR Sensor
    hansgrohe

    Xarita E Mirror with LED lights 800/50 IR Sensor

    Traducido por Google,
    Xarita E Espejo con luces LED 800/50 Sensor IR
    Especificaciones
    • Surfaces: - 54996700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror • light source: LED • direct LED light • colour temperature: 4000 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    Especificaciones técnicas
    • Referencia54996XXX
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de productosXarita E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)706
    • Ancho (mm)806
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)8.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings