Publique sus productos
RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
    hansgrohe

    RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets

    Traducido por Google,
    Juego de instalación RainDrain 1200 para juegos de acabado de desagües de ducha
    Especificaciones
    • Surfaces: - 56015181 null Specification: • consists of: Stainless Steel drain, height adjustment feet, tiling aid, pre-assembled sealing membrane, hair catcher • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia56015USA
    • Familia de productoConcealed basic set shower drains
    • Grupo de productosRainDrain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)50
    • Ancho (pulgadas)178
    • Profundidad (pulgadas)600
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures