Publique sus productos
RainDrain Rock Complete set point drain 150/150 tileable
RainDrain Rock Complete set point drain 150/150 tileable
    hansgrohe

    RainDrain Rock Complete set point drain 150/150 tileable

    Traducido por Google,
    RainDrain Rock Sumidero de punto de consigna completo 150/150 enlosable
    Especificaciones
    • Surfaces: - 56137001 null Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool • pre-assembled sealing membrane • tileable on the back side • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia56137USA
    • Familia de productoShower drains
    • Grupo de productosRainDrain Rock
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures