Publique sus productos
RainDrain Brilliance Boardwalk Complete set point drain 150/150 with height adjustable frame
RainDrain Brilliance Boardwalk Complete set point drain 150/150 with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Brilliance Boardwalk Complete set point drain 150/150 with height adjustable frame

    Traducido por Google,
    RainDrain Brilliance Boardwalk Desagüe de punto de ajuste completo 150/150 con marco ajustable en altura
    Especificaciones
    • Surfaces: - 56136801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool • direction of outlet: vertical • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with removable hair strainer • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage
    Especificaciones técnicas
    • Referencia56136USA
    • Familia de productoShower drains
    • Grupo de productosRainDrain Match Boardwalk
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures