Publique sus productos
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
hansgrohe

RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700

Traducido por Google,
RainDrain Minimalistic Finish set desagüe de ducha 700
Especificaciones
  • Surfaces: - 56219000 null Specification: • consists of: tileable grate, Dryphon, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: up to 18 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • pre-assembled sealing membrane • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
Especificaciones técnicas
  • Referencia56219XXX
  • Familia de productoFinish sets shower drains
  • Grupo de productosRainDrain Minimalistic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Número OmniClass23-31 17 29
  • Título OmniClass Shower Drains