Publique sus productos
RainDrain Original Finish set shower drain 600
RainDrain Original Finish set shower drain 600
    hansgrohe

    RainDrain Original Finish set shower drain 600

    Traducido por Google,
    RainDrain Original Finish set desagüe de ducha 600
    Especificaciones
    • Surfaces: - 56196800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, installation set, Dryphon, sealing membrane • frameless design • easy to clean surface • height adjustable installation set • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: renovation • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • pre-assembled sealing membrane • mounting type: free in the floor • installation on the screed • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia56196XXX
    • Familia de productoFinish sets shower drains
    • Grupo de productosRainDrain Original
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)36
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures