Publique sus productos
RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation
RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation
    hansgrohe

    RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation

    Traducido por Google,
    RainDrain Compact Juego completo de desagüe de ducha 700 alicatable para instalación plana
    Especificaciones
    • Surfaces: - 56165000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, installation set, siphon, grate removal tool, pre-assembled sealing membrane • pre-assembled sealing membrane • water seal: 30 mm • connection diameter: DN40 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable installation set, height adjustable grate • up to 32 l/min drainage capacity • where to use: renovation, new construction • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • minimal installation height 43 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • mounting type: free in the floor • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Especificaciones técnicas
    • Referencia56165XXX
    • Familia de productoShower drains
    • Grupo de productosRainDrain Compact
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)191
    • Ancho (mm)64
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures