Publique sus productos
RainDrain Allround Complete set shower drain 1200 for standard/flat installation
RainDrain Allround Complete set shower drain 1200 for standard/flat installation
    hansgrohe

    RainDrain Allround Complete set shower drain 1200 for standard/flat installation

    Traducido por Google,
    RainDrain Allround Juego completo de desagüe de ducha 1200 para instalación estándar/plana
    Especificaciones
    • Surfaces: - 56190800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, Siphons • sealing membrane in 1300 x 1500 mm for complete sealing of the whole wet area • water seal: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN40, DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable installation set • drainage capacity flat installation: 30 l/min • drainage capacity standard installation: 41 l/min • where to use: new construction, renovation • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with removable hair strainer • type of odour seal: fluid • Basic set height: 30 mm, 50 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • choice of two different siphons • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Especificaciones técnicas
    • Referencia56190XXX
    • Familia de productoShower drains
    • Grupo de productosRainDrain Allround
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)105
    • Ancho (mm)69
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures