Publique sus productos
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
    hansgrohe

    RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700

    Traducido por Google,
    RainDrain Minimalistic Finish set desagüe de ducha 700
    Especificaciones
    • Surfaces: - 56219001 null Specification: • consists of: tileable grate, installation set, hair catcher, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • tileable • frameless design • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: 11 - 21 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • pre-assembled sealing membrane • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Especificaciones técnicas
    • Referencia56219USA
    • Familia de productoFinish sets shower drains
    • Grupo de productosRainDrain Minimalistic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    • Ancho (mm)85
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Desagües lineales
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
    • Descripción Uniclass 2015Shower tray wastes
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures