Publique sus productos
RainDrain Staro Complete set waste set for shower tray
RainDrain Staro Complete set waste set for shower tray
    hansgrohe

    RainDrain Staro Complete set waste set for shower tray

    Traducido por Google,
    RainDrain Staro Juego completo de desagüe para plato de ducha
    Especificaciones
    • Surfaces: - 60057000 Chrome Specification: • consists of: finish set, basic set, odour trap • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • nominal diameter connection: DN 50 • screw connection M5x30 • clamp connection • rotatable connection • waste pipe Ø 50 mm, by shortening also 40 mm possible • type of odour seal: fluid • drainage capacity 57 l/min • installation height: 80 mm • removable and cleanable water seal • water seal height: 50 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS • easy to clean surface
    Especificaciones técnicas
    • Referencia60057XXX
    • Familia de productoShower drains
    • Grupo de productosRainDrain Staro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)95
    • Ancho (mm)113
    • Profundidad (mm)113
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Desagües lineales
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
    • Descripción Uniclass 2015Shower tray wastes
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures