Publique sus productos
RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
hansgrohe

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray

Traducido por Google,
Juego de desagüe RainDrain Staro Finish para plato de ducha
Especificaciones
  • Surfaces: - 60058000 Chrome - 60058140 Brushed Bronze - 60058340 Brushed Black Chrome - 60058670 Matt Black - 60058700 Matt White - 60058990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • not included: basic set • easy to clean surface • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS
Especificaciones técnicas
  • Referencia60058XXX
  • Familia de productoShower drains
  • Grupo de productosRainDrain Go
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-16
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)113
  • Profundidad (mm)113
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)200
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Desagües lineales
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
  • Descripción Uniclass 2015Shower tray wastes
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 17 29
  • Título OmniClass Shower Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures