Publique sus productos
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin

    Traducido por Google,

    GladeLake S Medio pedestal para lavabo

    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 60104450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material

    Especificaciones técnicas
    • Referencia60104XXX
    • Familia de productoHalf pedestals
    • Grupo de productosGladeLake S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)305
    • Ancho (mm)205
    • Profundidad (mm)290
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.96
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011331
    • Nombre ETIMSiphon cover
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Descripción Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía