Publique sus productos
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
    hansgrohe

    60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    Traducido por Google,
    GladeLake S Pedestal completo para lavabo
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 60105450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss: glossy

      Especificaciones técnicas
      • Referencia60105XXX
      • Familia de productoFull pedestals
      • Grupo de productosGladeLake S
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-08-12
      • Número de edición1
      • Altura (mm)705
      • Ancho (mm)190
      • Profundidad (mm)160
      Información relacionada
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      • Peso Neto (kg)8.1
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
      • Clasificación IFC Terminal sanitario
      • Código ETIMEC011445
      • Nombre ETIMWashbasin column
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
      • Descripción Uniclass 2015Pedestal wash basins
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
      • Número OmniClass23-31 13 00
      • Título OmniClass Sinks

      Disponibilidad en regiones

      Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía