Publique sus productos
60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush
60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush
    hansgrohe

    60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush

    Traducido por Google,
    GladeLake S Inodoro de pie monobloque 640 con salida múltiple y sin reborde
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 60108450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
      • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • concealed fixation
      • multi outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • installation type: floor standing
      • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
      • CE conformed

    Especificaciones técnicas
    • Referencia60108XXX
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosGladeLake S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)640
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)31.03
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011318
    • Nombre ETIMToilet combination
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets