Publique sus productos
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply

    Traducido por Google,
    Tanque EluPura Original Q con suministro de agua en la parte inferior
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 60141450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l



      Especificaciones técnicas
      • Referencia60141XXX
      • Familia de productoTop mounted cisterns
      • Grupo de productosEluPura Original
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-10-27
      • Número de edición1
      • Altura (mm)330
      • Ancho (mm)390
      • Profundidad (mm)150
      Información relacionada
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      • Peso Neto (kg)13.8
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
      • Clasificación IFC Terminal sanitario
      • Código ETIMEC010864
      • Nombre ETIMSurface-mounted flushing reservoir
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
      • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
      • Número OmniClass23-31 19 00
      • Título OmniClass Toilets