Publique sus productos
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    hansgrohe

    Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle

    Traducido por Google,
    Locarno Mezclador monomando de bañera de pie con manecilla tipo palanca
    Especificaciones
    • Surfaces: - 04818000 Chrome - 04818140 Brushed Bronze - 04818250 Brushed Gold Optic - 04818670 Matt Black - 04818820 Brushed Nickel - 04818830 Polished Nickel Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 229 mm • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia04818USA
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de productosLocarno
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.13
    • Ancho (pulgadas)5.75
    • Profundidad (pulgadas)9.95
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)9.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures