Publique sus productos
Xuniva U Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow
Xuniva U Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow
Xuniva U Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow
    hansgrohe

    Xuniva U Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow

    Traducido por Google,
    Xuniva U Lavabo sobre encimera 550/400 sin orificio para grifería con rebosadero
    Especificaciones
    • Surfaces: - 60157450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 550 x 400 mm • installation type: built-in • with mounting material
    Especificaciones técnicas
    • Referencia60157XXX
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosXuniva U
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)175
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)8.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures