Publique sus productos
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
    hansgrohe

    EluPura Original Q Urinal division (unpacked)

    Traducido por Google,
    División de urinarios EluPura Original Q (sin embalaje)
    Especificaciones
    • Surfaces: - 60173452 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    Especificaciones técnicas
    • Referencia60173SVP
    • Familia de productoUrinal division
    • Grupo de productosEluPura Q
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)15.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
    • Descripción Uniclass 2015Urinal dividers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCompartments and Cubicles
    • Número OmniClass23-15 11 15 11
    • Título OmniClass Toilet Compartments and Urinal Screens
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings