Publique sus productos
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
    hansgrohe

    60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin

    Traducido por Google,
    CapeTide Q Medio pedestal para lavabo
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 60174450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material


    Especificaciones técnicas
    • Referencia60174XXX
    • Familia de productoHalf pedestals
    • Grupo de productosCapeTide Q
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)325
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)270
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)8.17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Descripción Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures