Publique sus productos
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
    hansgrohe

    60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless

    Traducido por Google,
    Urinario EluPura Original S con suministro de agua trasero y salida inferior/trasera sin reborde
    Especificaciones
    • Surfaces: - 60286450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
    Especificaciones técnicas
    • Referencia60286XXX
    • Familia de productoUrinals
    • Grupo de productosEluPura Original
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)310
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)21.88
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures