Publique sus productos
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
    hansgrohe

    60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow

    Traducido por Google,
    Lavabo Xelu Q 600/480 con orificio para grifería sin rebosadero
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 60317450 White

      Specification:

      • material: ceramic

      • outer dimensions basin: 600x480x80 mm (WxDxH)

      • basin inner height: 100 mm

      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included

      • with one tap hole

      • without overflow

      • without waste set

      • installation type: wall mounted

      • overflow class: CL00

      Especificaciones técnicas
      • Referencia60317XXX
      • Familia de productoWashbasins
      • Grupo de productosXelu Q
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-08-12
      • Número de edición1
      • Altura (mm)130
      • Ancho (mm)600
      • Profundidad (mm)480
      Información relacionada
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      • Peso Neto (kg)17.13
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
      • Clasificación IFC Terminal sanitario
      • Código ETIMEC011550
      • Nombre ETIMWashbasin
      • Nombre UNSPSCSanitary ware
      • Código UNSPSC301815
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
      • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
      • Número OmniClass23-31 13 00
      • Título OmniClass Sinks
      • CSI UniFormat II CódigoD2010
      • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures