Publique sus productos
61027XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf right 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
61027XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf right 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
61027XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf right 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    61027XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf right 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean

    Traducido por Google,
    Xelu Q Lavabo sobre encimera suelo con repisa derecha 800/480 con orificio para grifería sin rebosadero, SmartClean
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 61027450 White

      Specification:

      • consists of: countertop basin ground, waste set, cover
      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 800x480x80 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 100 mm
      • SmartClean: dirt-repellent glaze
      • degree of gloss: glossy
      • grounded basin underside
      • ceramic cover included
      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included
      • with one tap hole
      • without overflow
      • with shelf right
      • CE conformed
      • non-closing waste set
      • installation type: built on and wall mounted
      • overflow class: CL00

    Especificaciones técnicas
    • Referencia61027XXX
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosXelu Q
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures