Publique sus productos
Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow, SmartClean
hansgrohe

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow, SmartClean

Traducido por Google,
Xuniva S Lavabo sobre encimera 400/400 sin orificio para grifería con rebosadero, SmartClean
Especificaciones
  • Surfaces: - 61054450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 400 x 400 mm • installation type: built-in • with mounting material
Especificaciones técnicas
  • Referencia61054XXX
  • Familia de productoWashbasins
  • Grupo de productosXuniva S
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)175
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures