Publique sus productos
Xuniva S Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean
hansgrohe

Xuniva S Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean

Traducido por Google,
Xuniva S Lavabo 300/300 sin orificio para grifería y rebosadero, SmartClean
Especificaciones
  • Surfaces: - 61070450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • without waste set • 300 x 300 mm • installation type: built-on • with mounting material
Especificaciones técnicas
  • Referencia61070XXX
  • Familia de productoWashbasins
  • Grupo de productosXuniva S
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)95
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)4.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures