Publique sus productos
Xuniva Q Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow, SmartClean
Xuniva Q Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xuniva Q Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow, SmartClean

    Traducido por Google,
    Xuniva Q Lavabo 600/450 con orificio para grifo y rebosadero, SmartClean
    Especificaciones
    • Surfaces: - 61082450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 600 x 450 mm • installation type: built-on • with mounting material
    Especificaciones técnicas
    • Referencia61082XXX
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosXuniva Q
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)16.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures