Publique sus productos
Xevolos E Washbasin 1200/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean
Xevolos E Washbasin 1200/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xevolos E Washbasin 1200/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean

    Traducido por Google,
    Lavabo Xevolos E 1200/480 con 2 orificios para grifería sin rebosadero, SmartClean
    Especificaciones
    • Surfaces: - 61104450 White Specification: • consists of: washbasin, waste set, cover • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • ceramic cover included • with 2 tap holes • without overflow • without shelf • non-closing waste set • 1200 x 480 mm • type of installation: built on and wall mounted • suitable for cabinet
    Especificaciones técnicas
    • Referencia61104XXX
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosXevolos E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures