Publique sus productos
EluPura S Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, SmartClean
EluPura S Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    EluPura S Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, SmartClean

    Traducido por Google,
    Bidé suspendido EluPura S 540 con orificio para grifo y rebosadero, SmartClean
    Especificaciones
    • Surfaces: - 61169450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
    Especificaciones técnicas
    • Referencia61169XXX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)22.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures