Publique sus productos
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect

    Traducido por Google,
    Urinario EluPura Original Q 600/300 con suministro de agua trasero y salida inferior/trasera sin reborde, HygieneEffect
    Especificaciones
    • Surfaces: - 62010450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC 8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
    Especificaciones técnicas
    • Referencia62010XXX
    • Familia de productoEluPura Original Q
    • Grupo de productosUrinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)305
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)21.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010235
    • Nombre ETIMUrinal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals