Publique sus productos
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect

    Traducido por Google,
    EluPura S Inodoro suspendido 540 sin reborde, HygieneEffect
    Especificaciones
    • Surfaces: - 62020450 White Specification: • material: ceramic • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    Especificaciones técnicas
    • Referencia62020XXX
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosEluPura S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets