Publique sus productos
Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set
Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set
    hansgrohe

    Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set

    Traducido por Google,
    Grifo Logis Pillar 70 para agua fría o agua preajustada sin vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71120000 Chrome - 71120670 Matt Black Specification: • ComfortZone 70 • projection: 84 mm • spout height: 79 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves 90° • for cold water connection • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71120XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosLogis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)133
    • Ancho (mm)47
    • Profundidad (mm)117
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures