Publique sus productos
Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
    hansgrohe

    Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario

    Traducido por Google,
    Vernis Blend Mezclador de bañera de borde con 2 orificios con válvula desviadora y teleducha Vernis Blend Vario
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71461000 Chrome - 71461670 Matt Black Specification: • consists of: 2-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose • 2 functions • projection: 110 mm • centre distance: 180 mm • maximum flow rate at 3 bar: 49,3 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 49,3 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 18,1 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • operating pressure from 0.2 bar • diverter with automatic resetting • diverter lockable • non-return valve • with silencer • connection dimension: DN20 • connection type: G ¾
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71461XXX
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de productosVernis Blend
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)123
    • Ancho (mm)230
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures