Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hansgrohe/products/9801e16c-c2c3-47b1-bdf6-65351525cc08
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Disponible en Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Traducido por Google,
Ver original
Mezclador de lavabo de 3 orificios Logis 150 con vaciador automático
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
71533001
Familia de producto
Basin mixers
Grupo de productos
Logis
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-11-23
Número de edición
1
Altura (mm)
8.88
Ancho (mm)
13.75
Profundidad (mm)
5.5
Links
Links
Instalación URL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--71533671
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
3
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC
Válvula
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
Pr_60_75_08_54
Descripción Uniclass 2015
Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Título
Mixers
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descargar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descargar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descargar
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Descargar
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Descargar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descargar