Publique sus productos
Vernis Blend Single lever basin mixer 190 with isolated water conduction without waste set
Vernis Blend Single lever basin mixer 190 with isolated water conduction without waste set
    hansgrohe

    Vernis Blend Single lever basin mixer 190 with isolated water conduction without waste set

    Traducido por Google,
    Vernis Blend Mezclador monomando de lavabo 190 con conducción de agua aislada sin vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71572003 Chrome - 71572673 Matt Black Specification: • ComfortZone 190 • projection: 169 mm • spout height: 190 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71572AUS
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosVernis Blend
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)284
    • Ancho (mm)49
    • Profundidad (mm)132.5
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía