Publique sus productos
Talis E Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis E Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set

Traducido por Google,
Talis E Mezclador monomando de lavabo 80 con vaciador automático
Especificaciones
  • Surfaces: - 71700001 Chrome - 71700821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 80 • projection: 96 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Especificaciones técnicas
  • Referencia71700001
  • Familia de productoBasin mixers
  • Grupo de productosTalis E
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)129
  • Ancho (mm)46
  • Profundidad (mm)153
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descripción Uniclass 2015Mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures