Publique sus productos
Talis E Single lever basin mixer 240 without waste set
Talis E Single lever basin mixer 240 without waste set
    hansgrohe

    Talis E Single lever basin mixer 240 without waste set

    Traducido por Google,
    Talis E Mezclador monomando de lavabo 240 sin vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71717000 Chrome - 71717140 Brushed Bronze - 71717340 Brushed Black Chrome - 71717670 Matt Black - 71717700 Matt White - 71717990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 240 • projection: 183 mm • spout height: 234 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71717000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosTalis E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)292
    • Ancho (mm)46
    • Profundidad (mm)223
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía