Publique sus productos
Rebris S Single lever basin mixer 110 CoolStart with pop-up waste set
Rebris S Single lever basin mixer 110 CoolStart with pop-up waste set
    hansgrohe

    Rebris S Single lever basin mixer 110 CoolStart with pop-up waste set

    Traducido por Google,
    Rebris S Mezclador monomando de lavabo 110 CoolStart con vaciador automático
    Especificaciones
    • Surfaces: - 72519000 Chrome - 72519670 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 133 mm • spout height: 109 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Especificaciones técnicas
    • Referencia72519XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosRebris S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)168
    • Ancho (mm)52
    • Profundidad (mm)159
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures