Publique sus productos
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
    hansgrohe

    Talis M54 F21- Shut-off valve for concealed installation

    Traducido por Google,
    Talis M54 F21- Válvula de cierre para instalación empotrada
    Especificaciones
    • Surfaces: - 72841000 Chrome - 72841670 Matt Black - 72841800 Stainless Steel Finish Specification: • connection dimension: G ½ inclusive adapter G ¾ • clamping range: 0 - 60 mm • diameter drill hole: 35 mm • diameter: 48.0 mm • device shut-off valve for installation in kitchen sinks and worktops
    Especificaciones técnicas
    • Referencia72841XXX
    • Familia de productoSupplies
    • Grupo de productosTalis M54
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)115
    • Ancho (mm)48
    • Profundidad (mm)48
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)662
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures