Publique sus productos
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 3jet, sBox
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 3jet, sBox
    hansgrohe

    Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 3jet, sBox

    Traducido por Google,
    Aquno Select M81 Mezclador monomando de cocina 170, ducha extraíble, 3jet, sBox
    Especificaciones
    • Surfaces: - 73831000 Chrome - 73831670 Matt Black - 73831800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box, multifunctional strainer • ComfortZone 170 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray, shower spray, SatinFlow • change between SatinFlow and pull-out spray at the touch of a button • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required, recommendation: the middle of tap hole drilling should be max. 50 mm from the back side of of the bowl
    Especificaciones técnicas
    • Referencia73831000
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de productosAquno Select M81
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)215
    • Profundidad (mm)257
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures